เผยแพร่สินค้าของคุณ
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Mini-sized, electronically controlled instantaneous water heater with touch-free sensor tap for energy-efficient and comfortable hot water supply at a handwash basin (3,5/ 6,5 kW). • The maximum power of the instantaneous water heater will be set by a lever at the tap • optionally supplied with or without plug (3,5 kW) • suitable for pre-wall installation • immediately hot water at any time • Energy efficiency class A (from Sept. 2015) • MCX Blue with single-lever washbasin tap • MCX SMARTRONIC®
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mbx_lumino
  • Product familyWater Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์electrical instantaneous water heater
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)135
  • กว้าง (มิลลิเมตร)186
  • ความลึก (มิลลิเมตร)87
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • UNSPSC nameHeater elements
  • UNSPSC code40101830