เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glassboard go! Mobile
Clarus

Glassboard go! Mobile

We designed go! Mobile to be the most designer-friendly collaborative board ever. go! Mobile provides the freedom to creatively express, design and inspire in your own way. Create an original statement piece with go! Mobile. Let your imagination run wild.

สเปคสินค้า
  • CLARUS GLASS
    • Clarus tempered safety writing glass
    • Non-staining writing surface • Compatible with any marker, even permanent
    • Clarus Opti-Clear Polish and eased corners for safety

    COLORS & PRINTING
    COLORS BY CLARUS
    • 150+ standard colors
    • Unlimited options with Clarus’ color-matching ability
    COLORDROP
    • Custom logos, patterns and artwork printing
    • Direct-to-glass UV printing is guaranteed to never fade or discolor

    FRAME FINISHES
    BOLD COLORS
    • Broad spectrum of beautiful, richly finished color frame options
    • Constructed from premium powder-coated aluminum
    TIMBER
    • Premium wood frame options
    • Hand-crafted from solid wood, responsibly harvested in the USA

    MAGNETIC
    • Available in both magnetic & non-magnetic finish

    CASTER COLORS
    • Four colors to perfectly complement your frame finish and glass color
    clarus.com | 888.813.7414
    © 2018 Clarus. All rights reserved.

    SIZE
    FOUR WHEEL
    • XS (40" x 54")
    • S (60" x 54")
    • M (40" x 73")
    • XL (60" x 73")

    THREE WHEEL
    • XS (40" x 54")
    • S (60" x 54")
    • M (40" x 73")

    GO! HUBS
    • Use go! Hubs for additional ganging with 3-wheel go!’s
    • By ganging multiple go!’s, users can create nooks and workspaces in open areas

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.glassboard_go_mobile
  • Product familyGlassboard
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์go! Mobile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)73
  • กว้าง (นิ้ว)40
  • ความลึก (นิ้ว)21
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameGlass products
  • UNSPSC code301717
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModular-Support-Mounted Markerboards
  • OmniClass Number23-19 11 19
  • OmniClass TitleWriting Boards
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

สินค้าใกล้เคียง

2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (13)