เผยแพร่สินค้าของคุณ
Adjustable Table E 1027
Classicon

Adjustable Table E 1027

4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)
Designed by Eileen Gray, 1927; - This is perhaps the classic among the classics is this perhaps the classic. Its ingeniously proportioned, distinctive form has made this height-adjustable table one of the most popular design icons of the 20th century. It is named after the summer house E 1027 “Maison en bord de mer” that Eileen Gray built for herself and for her collaborator, Jean Badovici. The secret code-name likewise comes from her: E is for Eileen, 10 for Jean (J is the 10th letter of the alphabet), 2 for B(adovici) and 7 for G(ray). Adjustable side table. Frame of chromium-plated steel tubing. Top of clear crystal glass, parsol grey or black laquered metal. Details see price list. Authorised by The World Licence Holder Aram Designs Ltd, London
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Adjustable_Table_E_1027_1
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1010
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)510
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26