เผยแพร่สินค้าของคุณ
Munich Chair
Classicon

Munich Chair

Designed by Sauerbruch Hutton in 2011; - Modern art of the 20th and 21st centuries deserves an appropriate setting, with a building and its furniture that is just as modern. Berlin architects Sauerbruch Hutton were thus faced with an exciting challenge when asked to design the Museum Brandhorst in Munich. Three different seating solutions were developed for the museum that opened in 2009 – for the cafeteria, the foyer, the conference and lecture rooms as well as the lounge. ClassiCon developed the designs to the point of series production in close collaboration with the architects. Along with demanding expectations in terms of form and quality, the typical wear and tear that the furniture would be subjected to in the public space had also to be taken into consideration. Its durability was ensured by means of various tests. Base of solid wood. Frame of steel tubing (with rubber webbing). Upholstery: Polyurethane with polyester fibre. Cover in fabric or leather. Details, colours and European standard tests see price list.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Munich_Chair_1
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating furniture
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)