เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
    Clestra
    Archived

    PLEINAIR

    Clestra Hauserman's pleinAir partition is an office partition with absolute composure that is completely transparent. Double and single glazed are available in 10 or 12 mm and are housed in a minimal base. The glass is specially machined to enable the use of an EPDM (seal, flexibility, T°C resistance) joint. Invisible and flexible, this joint allows the glass to be easily removed. The pleinAir partition is available with centred or off-centred glass. pleinAir doors can swing, on pivots or slide. The pure lines give a style unique to Clestra that compliment the office interior. Doors are available in wood, steel or glass. Clestra Hauserman's pleinAir range of partitions is supplemented by a solid panel in steel partition or wood partition , and a complete range of screen, fabric and woven hanging accessories which slide in front of or between the glass. Visit us www.clestra.com
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cle-ple-1
    • Product familyInternal partitions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Relocatable partitions
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505

    สินค้าใกล้เคียง