เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cleveland Range 3 Gallon Table Top Electric Kettle
Cleveland Range

Cleveland Range 3 Gallon Table Top Electric Kettle

CLEVELAND, electric Steam kettle (boiling pan), Table Type, self-contained, tilting. 2/3 steam jacketed, type 304 Stainless Steel kettle and supports. Jacket rated at 50 psi (3.5 Bar) with Safety Valve, Permanently filled Steam Jacket, Splash Proof Solid State Temperature (±1° C) and Safety Control System in plug-in Module including L.E.D. indicators. Marine Lock. Optional Lift Off Cover, Hot & Cold Water Faucet and ST 28 Equipment Stand

As Featured On Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Weight

    • 180 lb
    • 81.6 kg

    Power Input Type

    • Electric

    Primary Power Input

    • 208-240 V x 60 Hz x 3 PH
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cleveland-Range-KET-3-T-Table-Type-Electric-Steam-Kettle
  • Product familySteam Jacketed Kettles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Top Models
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • UNSPSC nameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSC code52
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFood Cooking Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 13
  • OmniClass TitleCommercial Food Cooking Equipment