เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 200BE - FRP Flush Doors
Cline Aluminum Doors, Inc.

Series 200BE - FRP Flush Doors

4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)

Cline's 200BE Flush Aluminum Series Door was built based on the strength and craftsmanship of our flush aluminum line. We kept the same structural framework used in our 100BE Flush Door Series and substituted FRP skins. FRP is another great option for tough environments and was especially designed to become tomorrow's school door with availability today. The FRP door has color-thru FRP Skins which resist the abuse of everyday wear and tear, along with a UV inhibited FRP skin that will not fade over time. Schools require the ultimate door to withstand daily physical abuse and the 200BE Series FRP Door surpasses that test.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cline-200be
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Passage Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (22)