เผยแพร่สินค้าของคุณ
beControl-Liquid shrinkage compensating concrete
Colabeton

beControl-Liquid shrinkage compensating concrete

Shrinkage compensating concretes, referred to by the term beFreeJ, are prepared with non-metallic expansive agents (Expansive Agent: EA) and shrinkage reducing additives (Shrinkage Reducing Admixture: SRA) based on ethylene glycols. The synergy achieved by the combined action of EA and SRA places beFreeJ concretes among the conglomerates with the highest scientific and technological content for the practical possibility of developing reinforced concrete structures immune to the risk of cracking and warping caused by drying shrinkage of the conglomerate. Concretes in the beFreeJ family are therefore perfect for thin slabs, and in particular for the development of industrial floors free of expansion joints, even when, for reasons tied to the need to respect values determined by the design, the thickness of the slab is very modest and less than 12 cm. Moreover, beFreeJ concrete solutions are specifically designed for the repair and maintenance of existing structures in reinforced concrete, requiring the reconstruction of concrete that is either damaged or needs reinforcing.
สเปคสินค้า
  • Shrinkage compensating structural concrete (beControl product type: Colabeton Spa):
    - Product type ...
    - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa)
    - Impeded contraction in open air after 2 and 28 days ... > 350 e 50*10-6
    - Environmental exposure class ...
    - Chloride content class ...
    - Slump class S ...
    - Maximum aggregate size Dmax ... (mm)
    - Cement type/class ...
    - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.beFreeJ
  • Product familySmart Thinking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์#smartbePlus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)