เผยแพร่สินค้าของคุณ
dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive
Colabeton

dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive

These concretes, which belong to the family of products commonly referred to as #smartDry, are characterised by their very low water permeability, making them suited to structures where water sealing represents one of the most important technical aspects, for example in tanks, hydraulic works, purifiers, waste water holding tanks or underground perimeter masonry works that operate below the groundwater level.
สเปคสินค้า
  • Controlled permeability structural concretes (family type #smartDry: Colabeton Spa): - Product type ... - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa) - Environmental exposure class ... - Water penetration (UNI EN 12390-8) ... - Slump class S ... - Chloride content class ... - Maximum aggregate size Dmax ... (mm) - Cement type ... - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dryKaolin
  • Product familySmart Thinking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์#smartDry
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)