เผยแพร่สินค้าของคุณ
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
สเปคสินค้า
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Top-Hinge-Unica-100E20
  • Product familyGlass Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top Free hinge
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)56
  • กว้าง (มิลลิเมตร)167
  • ความลึก (มิลลิเมตร)38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.63
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-17 11 23
  • OmniClass TitleAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors