เผยแพร่สินค้าของคุณ
8011L Hydraulic Hinge Biloba
8011L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8011L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Suitable for doors with stop. Stop at 0° +90° -90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    สเปคสินค้า
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C. Automatic closing from +80° -80°.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8011L
    • Product familyGlass Hardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydraulic hinge
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)108
    • กว้าง (มิลลิเมตร)79.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.67
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors