เผยแพร่สินค้าของคุณ
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060SF Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0°. Without +90° stop.
    สเปคสินค้า
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Closes from every opening position.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • Product familyGlass Hardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydraulic hinge
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)112
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors