เผยแพร่สินค้าของคุณ
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Hydraulic hinge (left version DIN 107) glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop.Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    สเปคสินค้า
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • Product familyGlass Hardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydraulic hinge
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)92
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.87
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors