เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete art
San Marco

Concrete art

gives surfaces the solid, tactile, appearance of the naturally aged cement, creating a modern settings of refined underground atmosphere, while outdoor it becomes the protagonist of the facades, it reproduces the aesthetics of the “fair face” solid-looking cement. The variety of effects and methods of application guarantees a unique result and a strong material identity, ideal to customize design environments, loft and contemporary architecture, also of insulation coatings.

ติดต่อกับ San Marco

สเปคสินค้า
  • CONCRET_ART enables to realize the following effects: WOODWORK EFFECT WASHOUT EFFECT FINE POLISHED EFFECT MEDIUM POLISHED EFFECT PLASTER EFFECT ALVEOLAR EFFECT
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Concrete_art
  • Product familyDecorative products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete art
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems