เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Matt-effect decorative finisch for interiors. With soft and lively texture, draws inspiration from the meeting places of cultures and of exchanges of valuable goods, in a Renaissance Venice at the center of the world. So easy to apply, it lets you create sophisticated effects just perfect for all interior décor styles.

    ติดต่อกับ San Marco

    สเปคสินค้า
    • Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion; Indoor Air Quality Classification: A+; Pigments: Metal pearls; Solvent: water; Density UNI EN ISO 2811-1: 1.20 kg/l; Viscosity of packaging: Silver: 48.000 ± 4.000 cps; Drying (at 25 °C and 65% RH): to touch one hour.H8.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fontego
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fontego
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems