เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    FENICE is the rebirth of the classic, revisited in a modern version. Its versatility and ease of working allow both classic and trendy effects to be obtained, also in strong colors. Offers high breathability, a characteristic of the natural mineral products.

    ติดต่อกับ San Marco

    สเปคสินค้า
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fenice
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fenice
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems