เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sagredo
Sagredo
    San Marco

    Sagredo

    SAGREDO is a decorative finish for interiors with an exclusive two-tone super-matt effect that highlights all furnishing styles, including wood grain, shiny metals, marble reflections and stone materiality.

    The characteristic two-tone surface facets create depth and recall the refinement, elegance and delicacy of precious, modern and always fashionable materials.

    ติดต่อกับ San Marco

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS
      - Type of Binder: acrylic copolymer in aqueous emulsion
      - Pigments: iridescent
      - Indoor Air Quality classification: A+
      - Solvent: water
      - Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 kg/l
      - Classification of reaction to fire EN13501-1: Class A2 s1
      d0
      Referred to a consumption not exceeding that indicated,
      and to an application on a non-combustible surface.
      - Drying (at 25 °C and 65% R.H.): to touch in one hour, to
      recoat after after 3 hours. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sagredo
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sagredo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems