เผยแพร่สินค้าของคุณ
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
    Comenza

    GlassFit CC-775

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

    The new button system for glass railings with side adapter in stainless steel AISI-316 incorporates the new Level 2D device that allows you to level glass panels quickly and easily, even with the glass already installed.

    Designed according CTE (Technical Building Code) regulation for use in private spaces (0.8 kN /m) such as single-family homes, hotel balconies, residential building balconies, stairways, etc.

    This system brings together the differential values of the Comenza brand:

    • Design: The design of the CC-775 system is characterised by being innovative, minimalist and elegant, in line with current architecture.
    • Safety. Our goal is to guarantee the safety of the end user, complying with all legal and regulatory technical requirements. We test our systems in our laboratory in accordance with international regulations and accredited certifiers.
    • Ease of installation: In accordance with our commitment to guarantee simple, fast and economical assemblies, the new GlassFit CC-775 system incorporates Slot 360 and Level 2D levelling devices that enable the installed glass to be perfectly levelled.
    สเปคสินค้า
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
      • Spain CTE-Public (1,6 kN/m)


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CC-775
    • Product familyGlassFit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gravity
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing