เผยแพร่สินค้าของคุณ
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1802 Side

    The GlassFit SV-1802 Side system, designed to comply with regulations in public spaces that support crowds of people or strong wind loads, allows a total view of the exterior thanks to its lateral installation and it has thicker more resistant glass.

    สเปคสินค้า
    • Regulation

      • Spain CTE- Overcrowding (3,0 kN/m)
      • France NF - Overcrowding (3,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SV-1802-Side
    • Product familyGlassFit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)