เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    A matching fixed position chair in the same style as the movable ComforTek chairs which allow one to move a seated person to and from a dining or other table with ease.

    The Chair listed here is designed to match the movable chairs so the patient/person will feel comfortable sitting in the same styled of chair as other members at the table.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #ArmlessChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Chair

    สเปคสินค้า
    • Width: 22”
      Seat width: 22”
      Seat height: 18”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 22 lbs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ComforTek-Seating-Titan-801-18in-Armless-Chair
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armless
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 49 11 15
    • OmniClass TitleGeriatric Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)