เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    SAFETY FIRST: The foot-activated lever enables a family member/caregiver to safely and easily assist a person with limited mobility to move this chair to-and-away from a table. Reduces risk of strain or injury to both family members and caregivers. No need to push, twist or shove a seated person to the table.

    EASY TO USE: This chair rolls with minimal effort. So easy even a child can do it! Just stand behind the chair and press the foot lever. It will tilt the chair back enough to roll the chair to its desired location.

    STURDY AND COMFORTABLE: The Swivel seat turns 360° and locks every 90°, allowing easy entry to-and-away from the chair. Lumbar support. Anti-slip foot pedal. Heavy-duty poly open arms caps allow for easy grip.

    ENVIRONMENT-FRIENDLY: Prevents floor damage as the chair is rolled forward (not pushed or shoved). Suitable for use on wood floors and carpeted surfaces. Can be used at home, in health/independent/assisted living facilities, city halls, and even churches.

    CONVENIENCE: Delivered fully assembled and ready to use! Suitable for dining room, living room, office desk, kitchen and bedroom.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #SwivelChair

    สเปคสินค้า
    • Seat: 22"W x 24"D x 34.5"H

      Seat Width (between arms): 20"

      Seat Height: 18” (20” optional)

      Arm Height: 25.5”

      Weight: 48 lbs

      Frame Material: 18 Gauge Steel

      Upholstery Material: Crypton fabrics and Vinyl

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ComforTek-Seating-Titan-SWL-REZ-Mobility-Assist-Chair
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mobility Assist
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 49 11 15
    • OmniClass TitleGeriatric Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)