เผยแพร่สินค้าของคุณ
Delta SPA Control
Delta SPA Control
    Condair USA/CA

    Delta SPA Control

    Condair Delta SPA Control Box

    The Delta Spa enables users to control every component required to operate a steam bath via one device. Components such as Steam Generators, Lights, Fragrance Pumps, Supply, and Exhaust Fans, and more.

    Condair understands that individuals are unique. This is why every steam bath can be tailored to each individuals' preferences via a modern touch display user interface. It even allows individuals to simultaneously control both a steam bath and sauna cabin completely independent of each other.

    Features and benefits

    • Easy switch between steam bath and sauna on the display.
    • Flexible number of displays, one for both cabins or one for each cabin.
    • External touch display.
    • Keepwarm function saves energy.
    • The display can even be customized to include the individual's logo and company details on the touchscreen interface.
    สเปคสินค้า
    • Condair Delta SPA Control Box:


      Control box for:

      • Steam Bath
      • Steam bath with bench heating
      • Caldarium
      • Rasul


      Voltage:

      • 120 V 60 Hz

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.condair-usa-ca-delta-spa-control
    • Product familyControls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SPA Controls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.9
    • กว้าง (นิ้ว)13.9
    • ความลึก (นิ้ว)4.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationController
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSteam bath package systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteam Baths
    • OmniClass Number23-19 31 15 19
    • OmniClass TitleSteam Baths

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (92)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)