เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions

One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat

  • One-piece ADA, ANSI, and CA Title 24 compliant tub-shower
  • California Title 24
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • 60” x 32” exterior dimensions
  • Integral reinforced with non-organic composite material


สเปคสินค้า
  • Bathtub:

    1. Model: No. T6032A
    2. Description: One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 19-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.t6032a
  • Product familyANSI A - ADA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T6032A
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)19.25
  • กว้าง (นิ้ว)60
  • ความลึก (นิ้ว)32
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC011558
  • ชื่อ ETIMWash-tub
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (92)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)