เผยแพร่สินค้าของคุณ
GS II 65 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 65 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.


สเปคสินค้า
  • Condair GS II 65 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 65 kg/h


    Condair GS II  65 - CS 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 65 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.condair-gs-series2-65
  • Product familyAir Humidifier
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Humidifier
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-22
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)1792
  • กว้าง (มิลลิเมตร)717
  • ความลึก (มิลลิเมตร)738
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • UNSPSC nameHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย