เผยแพร่สินค้าของคุณ
SE Steam-to-Steam Humidifier
Condair
Archived

SE Steam-to-Steam Humidifier

The Condair SE humidifier provides sterile steam for in-duct humidification from impure, raw boiler steam.

The raw steam passe through a stainless steel heat exchanger, providing the heat to produce clean steam that is distributed to the air handling unit or duct.

The Condair SE is available in a variety of outputs with models ranging from 23 to 477kg/hr.

It is ideal for use in buildings with a central boiler system, like hospitals or large institutions.

The heat exchanger has been designed with large flat surfaces to make maintenance easy when removing scale.

An outdoor model with weather-proof enclosure is available.



สเปคสินค้า
  • Features and benefits

    • Economic steam humidification using a building's existing steam boiler
    • Outputs up to 477kg/hr
    • Suitable for use with de-mineralized or mains water
    • Insulated water tank for efficient operation
    • Fully modulating down to 25% of overall capacity
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.condair-setc
  • Product familyAir Humidifier
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Humidifier
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • UNSPSC nameHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (30)