เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom Fans EA
BVN

Bathroom Fans EA

4.4 จาก 5 ดาว4.4(30 รีวิว)
The BVN axial fan for bathrooms can be installed on the wall or the ceiling The unit is extraction fans manufactured from ABS plastic.
สเปคสินค้า
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EA
  • Product familyBathroom Fans
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Axial
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)149
  • กว้าง (มิลลิเมตร)149
  • ความลึก (มิลลิเมตร)91
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.52
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)