Conspec Controls' 911154-1 CO/VC is a purpose-built carbon monoxide (CO) monitor designed to protect occupants and optimize ventilation control in enclosed spaces. It continuously monitors CO levels and automatically activates exhaust fans and alarms when unsafe conditions are detected.
The system is designed for flexibility and scalability in real-world applications. Series wiring allows multiple monitors to be deployed across larger spaces without the need for a central control panel, making it easy to expand coverage as facility requirements evolve. At the same time, built-in fail-safe functionality ensures ventilation is automatically engaged in the event of a power loss or system fault.
With its combination of responsive safety control, energy efficiency, and straightforward installation, the 911154-1 CO/VC delivers a reliable, standalone solution for maintaining safe air quality in enclosed spaces.
APPLICATIONS
• Parking Garages
• Warehouses / Distribution Centers
• Bus Terminals / Depots
• Vehicle Maintenance Facilities
• Tunnels
• Car Dealerships
• Fire / Police Stations
• Service Bays
• Mechanical / Boiler Rooms
FEATURES / BENEFITS
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |