Conspec’s parking garage Carbon Monoxide & Nitrogen Dioxide detector system initiates exhaust fans and/or alarms when Carbon Monoxide and or Nitrogen Dioxide levels become unsafe. Easy installation and setup make this detector the preferred choice for CO & NO2 detection in parking garages.
CONSPEC's Optio PGM ventilation fan controller is designated for parking areas where Carbon Monoxide & Nitrogen Dioxide gases must be continually ventilated or have a gas detection device installed. Before an unsafe level of Carbon Monoxide and or Nitrogen Dioxide is reached, the detector will signal ventilation fans to cycle and operate until the atmosphere in the area has returned to normal.
Multiple detectors can be installed and easily connected without the need for a central panel/controller by a simple series connection of the detectors. LED indicator lights clearly show the status of the detector, and a large LCD display continually shows the CO & NO2 levels being monitored. In the event of a power loss or malfunction, the Optio PGM activates the ventilation system.
Electricity and heating expenses can be dramatically reduced due to the ventilation fans operating only when needed as opposed to continuously running. Energy savings of up to 85% can be achieved and in most cases, the return on the cost of the system is realized in one year or less! Contact Conspec Controls for the cost savings you can achieve.
Gases Detected
Features
Applications
Accessories
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |