เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
Floor-level fireplace. The low Contura 330G enables you to place your fireplace at floor level, either freestanding or inside an existing masonry chimney (the stove in the illustration has a fire-rated constructional hearth). The Contura 330 is available in black metal with a glass door. Do you want a log box? You have a choice of three. Design your own fireplace with different combinations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C330G
  • Product familyContura
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)570
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)375
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)115
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สเปน
สโลวีเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
ออสเตรีย
อิตาลี
ไอร์แลนด์