เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
    Contura

    Contura 510 Fireplace

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(9 รีวิว)
    Choose the Contura 510 Style stove if you want to position your stove in a corner. The large glass door spreads the light and heat around the room. The Contura 510 Style stove with cast iron door has been rejuvenated in Style, with larger glass areas in the door and an even more efficient firebox. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C510
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1066
    • กว้าง (มิลลิเมตร)495
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces