เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 556 Fireplace
Contura 556 Fireplace
    Contura

    Contura 556 Fireplace

    The generous side lights mean that you can see the fire from different angles in the room. With cleaner lines and a large glass door it gives a light and modern impression. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C556
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1066
    • กว้าง (มิลลิเมตร)495
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces