เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(9 รีวิว)
    With the wood burning stove mounted on a pillar, the fire gets a lift. The Contura 586 Style is a stove for those who like modern style. If you want to see more of the fire, choose a turntable. This allows the stove to be rotated and the light and heat to be experienced from different angles in the room. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C586
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1143
    • กว้าง (มิลลิเมตร)495
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)104
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces