เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 596G Fireplace
Contura 596G Fireplace
    Contura

    Contura 596G Fireplace

    The Contura 596 Style has long been one of our most popular stoves. It now has an exciting glass door, even larger glass side panels and white enamel. The top is made of white enamelled cast iron. Add powerstone for extra heat output.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C596G
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1529
    • กว้าง (มิลลิเมตร)495
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces