เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Contura 610 Style is the smallest model in the grown up 600 series. For example, you can choose a cast iron or glass door, surround in black, grey or white metal, log compartment or door, front cover or warming shelf above the door and accessories such as a heat retaining Powerstone, hotplate and fan. One attractive and practical new feature is log storage at the side of the stove.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C610
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)540
    • ความลึก (มิลลิเมตร)495
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces