เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)
Contura 620 Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C620
  • Product familyContura
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1290
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)515
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces