เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 620G Fireplace
Contura

Contura 620G Fireplace

Contura 620G Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a glass door.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C620G
  • Product familyContura
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1290
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)515
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces