เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
    Contura

    Contura 620T Fireplace

    Contura 620T has a surround in heat retaining soapstone. If you choose the cover, instead of the warming shelf above the door, you can also order powerstone, which means that you can extract even more heat. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C620T
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1290
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)515
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces