เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 690T Fireplace
Contura 690T Fireplace
    Contura

    Contura 690T Fireplace

    A larger stove has a greater output, that it gives off more heat than a smaller one. There are also good ways of getting even more heat out of your stove. Soapstone is a naturally heat retaining material. With a soapstone surround the stove can remain warm for several hours after the embers have died. The soapstone has a unique natural veining, which means that no two stoves are the same. Contura 690T can be combined with heat retaining Powerstone.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C690T
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1680
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)515
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)322
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces