เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    A compact stove for easy positioning in any interior. The basic model in this range is available in grey, white and black, and the upgrade to Style now means that the door features an even taller glass pane for even better fl ame visibility. The chimney can be connected to the top or rear of the stove on all models.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C810
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)465
    • ความลึก (มิลลิเมตร)365
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)80
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces