เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C896
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)465
    • ความลึก (มิลลิเมตร)365
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)87
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces