เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(14 รีวิว)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ci41-L
    • Product familyContura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)910
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)400
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces