เผยแพร่สินค้าของคุณ
Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors
Cooper Lighting Solutions

Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors

The passive infrared Extreme Temperature Sensor provides consistent, stable coverage where extreme heat, cold or humidity must be accommodated, and where there are wide fluctuations in temperature. Temperature compensating circuitry stabilizes sensitivity at temperatures –40°F to 125°F (-40°C to 52°C). Ambient light control circuit to avoid False ON/OFF from brief changes in background light. Lighting sweep function with selectable DIP Switch prevents unnecessary “lights ON” following power sweeps in facilities with computer control systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooper-controls-extreme-temperature-oxc-p
  • Product familyGreengate
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม