เผยแพร่สินค้าของคุณ
Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N
Cooper Lighting Solutions

Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

The Momentary Toggle Switch is a low voltage contact closure switch used with Greengate Lighting Control Panels. When toggled up or down, the switch momentarily makes a contact closure to the lighting control panel, sending an “On” signal and has a center “Off” position. These switches have 0.050” (1.27mm) zinc-plated thick steel mounting straps for corrosion resistance and the combination slot/Phillips head mounting and terminal screws make for ease of installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooper-controls-gmt-gmtl-n
  • Product familyGreengate
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์