เผยแพร่สินค้าของคุณ
WaveLinx Wired DMX Output, SCD96-NA
Cooper Lighting Solutions

WaveLinx Wired DMX Output, SCD96-NA

The DMX Output Interface (SCD96-NA) can control virtually any standard DMX device such as RGB fixtures, moving lights, dimmers, and effects. This unit provides DMX output that tracks 96 channels in the WaveLinx Wired system. These allow lighting sources that use DMX as the control signal to be used as part of the WaveLinx Wired system. This compact unit can be mounted virtually anywhere.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooper-controls-scd-96-na
  • Product familyWaveLinx Wired
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม