เผยแพร่สินค้าของคุณ
Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack
Cooper Lighting Solutions

Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC,occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
  • Replaces separate transformers and relays
  • Zero-crossing circuit provides increased durability, especially with today’s high inrush loads
  • Capable of switching up to 20 amps
  • Rated for Ballast, Tungsten and Motor Loads
  • Suitable for Plenum use
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooper-controls-sp20
    • Product familyGreengate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ