เผยแพร่สินค้าของคุณ
WaveLinx Wired TSE
WaveLinx Wired TSE
WaveLinx Wired TSE
    Cooper Lighting Solutions

    WaveLinx Wired TSE

    The WaveLinx Wired TSE touch screens provide an elegant and customizable user control to any WaveLinx Wired controlled space. The LCD capacitive 5.5” or 8” screens provides virtually limitless flexibility of system configuration and control. The user interface can be personalized using the Touchscreen Designer software to suit the needs of the user. Background images can be quickly applied using the browse function and virtual buttons positioned at any point with a simple ‘drag & drop’ action.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooper-controls-tse
    • Product familyWaveLinx Wired
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-28
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม