เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrentaLux Architecture Research Office Series Pendant - Minaro
PrentaLux Architecture Research Office Series Pendant - Minaro
    Cooper Lighting Solutions

    PrentaLux Architecture Research Office Series Pendant - Minaro

    The PrentaLux Architectural Research Office Series Pendants highlights three high-performance decorative luminaires, each with a unique shape, that were inspired by natural metamorphic forms. Additive-manufactured with a sustainable use of resources in mind, these striking pendants are available in three sizes and a variety of textures. They can be used individually or grouped in complementary arrangements - perfect for large public spaces and intimate settings.

    This ridged cylindrical form features fluted segments that create dynamic patterns of light and shadow. The Minaro also comes in a variety of textures to help designers express their unique vision.

    สเปคสินค้า
      • Offered in 3 designs, each available in small, medium, and large sizes
      • Light levels ranging from 150 to 2,700 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • Available in Translucent White with up to 4 different shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or aircraft cable
      • 5-Year Warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-architecture_research_office_series-pendant-minaro
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PrentaLux
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-13
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ