เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
    COR Sitzmöbel

    Conseta Sofa bed

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(21 รีวิว)
    Sofa beds and top-notch design are mutually exclusive? Not with Conseta. With its closed-base frame available in depths of 85 or 95 cm it looks great when folded up – and transforms itself into a comfortable guest bed when folded out. A throw over the foldable cold-foam mattress makes the frame vanish, while the backrest cushions remain in position and are perfect for reading in bed. And all done in a few seconds and with a pleasantly raised lying surface – your guests will almost believe they are back home.
    สเปคสินค้า
    • Sofa beds and top-notch design are mutually exclusive? Not with Conseta. With its closed-base frame available in depths of 87 or 97 cm it looks great when folded up and transforms itself into a comfortable guest bed when folded out. A throw over the foldable cold-foam mattress makes the frame vanish, while the backrest cushions remain in position and are perfect for reading in bed. And all done in a few seconds and with a pleasantly raised lying surface—your guests will almost believe they are back home.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Conseta_sofa_bed
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa beds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationObject
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (34)