เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cosma
Cosma
Cosma
    COR Sitzmöbel

    Cosma

    Cosma is not a sofa-bed, nor is it just a functional sofa; it is an exceptionally elegant piece of seating furniture which also serves as a bed. This is ensured by the slatted frame and the comfortable upholstery. The generally poor compromise between sitting and sleeping does not apply here because it is possible to do both extremely well, with conversion requiring just two easy steps.
    สเปคสินค้า
    • Masters of metamorphosis? The functional sofa appears simple and pure. Cosma is simply unusually elegant seating furniture of exciting design upon which one may either sit or sleep well. The slatted frame and comfortable upholstery ensure comfort. The usual poor compromise between sitting and lying does not apply here, both are achieved excellently with the help of two hand grips.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cosma_sofa_bed
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa beds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationObject
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (34)