เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
Mell Lounge
    COR Sitzmöbel

    Mell Lounge

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(33 รีวิว)
    Mell lounge masters the art of appearing to be invitingly comfortable and delicately elegant at the same time. This is thanks to the deep seating surfaces and cosy cushions resting on slender steel skids. As a result, not only the sofa but also the matching easy chairs, stools and tables seem to float, lending the seating landscape a special lightness.
    สเปคสินค้า
    • Mell Lounge makes an impression in the living room —both on its own and in a group. The individual elements can be combined effortlessly. The stool is suitable for integrated or free-standing use. There is a choice of armrests or open end elements, and everything can be recombined in endless variations. Mell Lounge is avaiable in two different fram variations - metal frame or individual legs. Both can be manufactured either in chromeplated steel or lacdquered in COR colours and according to special colours.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mell_Lounge_sofa
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationObject
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)